Publier vos produits
Combi Clip
Combi Clip
Combi Clip
    Finsa

    Combi Clip

    Traduit par Google,

    Façade ventilée Thermopine COMBI CLIP, pose horizontale

    Revêtement extérieur d'une façade ventilée, constitué de lattes en bois de pin massif thermopine Savia traité thermiquement, traité en exposant le bois à des cycles de température allant jusqu'à 220ºC et à la vapeur d'eau, dans une atmosphère sans oxygène et à pression contrôlée, section rectangulaire, COMBI CLIP , 2400x85x20mm en dimensions totales, et classe d'utilisation 3.2, selon UNE-EN 335, placé horizontalement sur rail GRAD Flat SYSTÈMES avec entraxe de 85 mm installés verticalement. Un ruban d'étanchéité en butyle sera utilisé entre le support et le rail plat. Les profilés de façade seront traités avant pose avec un lasur extérieur à base d'eau (ton de votre choix) de type Sikkens Cetol WF 771 ou similaire, comme traitement protecteur et décoratif.
    La fixation des Rails Plats au support se fera avec des fixations appropriées au type de support sur lequel ils seront installés. Le revêtement Thermopine est fixé au rail plat dans les clips de type GRAD qui y sont incorporés. Grille anti-rongeurs incluse pour protéger la chambre ventilée. Le prix ne comprend pas l'isolation thermique.


    Spécification
    • Descompuesto de la partida COMBI CLIP:

      1. Materiales:

        • Perfil Flat Rail tipo GRAD de aluminio: Incluye clips de fijación con interejes de 85 mm. Rendimiento: 1,750 m. Precio unitario: 9,57 €. Importe: 17,41 €.
        • Lama de madera de pino termotratada Savia Thermo-pine: Perfil COMBI CLIP de 85x20 mm de sección. Rendimiento: 1,050 m². Precio unitario: 44,60 €. Importe: 46,83 €.
        • Tornillo y anclaje de fijación del flat rail a soporte: Rendimiento: 6 unidades. Precio unitario: 0,10 €. Importe: 0,20 €.
        • Sistema de tratamiento superficial de la madera: Se aplica un lasur al agua como tratamiento protector y decorativo, tipo Sikkens Cetol WF771 en tres capas. Rendimiento: 1 m². Precio unitario: 12,82 €. Importe: 12,82 €.
        • Cinta butílica de sellado de tornillos de 3x50 mm: Rendimiento: 1,700 m. Precio unitario: 1,10 €. Importe: 1,87 €.
        • Rejilla antiroedores: Formada por un perfil perforado en "L" de acero galvanizado de 30x20 mm, para la protección de cámaras ventiladas en muros con estructura de madera. Rendimiento: 0,200 m. Precio unitario: 0,40 €. Importe: 0,08 €.

        Subtotal materiales: 89,77 €.

      2. Mano de obra:

        • Oficial 1ª montador: 0,750 horas. Precio unitario: 22,74 €. Importe: 17,06 €.
        • Ayudante montador: 0,750 horas. Precio unitario: 21,00 €. Importe: 15,77 €.
        • Oficial 1ª pintor: 0,500 horas. Precio unitario: 22,13 €. Importe: 11,06 €.
        • Ayudante pintor: 0,500 horas. Precio unitario: 19,20 €. Importe: 9,60 €.

        Subtotal mano de obra: 36,74 €.

      3. Costes directos complementarios:

        • Costes directos complementarios: Representan un 2% del total. Precio unitario: 126,51 €. Importe: 2,53 €.

      Coste total (Materiales + Mano de obra + Costes complementarios): 129,04 €.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.combi-clip
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsWooden cladding
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois