Publier vos produits
Listón S4S
Finsa

Listón S4S

Traduit par Google,

La lame en bois traité thermiquement est un profilé décoratif conçu principalement pour un usage extérieur comme fine palilleria de forme carrée. Il a des mesures de 2400x40x40.

Ce type de lattes utilisé dans les revêtements de façade respecte les caractéristiques naturelles du bois et est généralement placé selon une disposition verticale.

Spécification
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Spécifications techniques
  • Réference unique.liston-s4s
  • Famille de produitsFacades Savia
  • Groupe de produitsWooden cladding
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois