Publier vos produits
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Traduit par Google,
    Panneau de particules mélaminé résistant à l'humidité MFC, Fimaplast Hid est un panneau de particules de classe P3, recommandé pour une utilisation intérieure dans des conditions humides. La gamme FINSA DUO, conçue pour s'adapter à tous les styles et tendances. Une sélection de décors et de finitions soigneusement préparés pour valoriser la mélamine en tant que matériau de nos espaces.
    Spécification
    • Moisture Resistant Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast Hid is a chipboard class P3, recommended for interior use in humid conditions. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fimaplast-hid-duo
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsMelamine faced board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2850
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes