Publier vos produits
S4S Clip
Finsa

S4S Clip

Traduit par Google,

La façade en bois de pin S4S avec traitement thermique Thermopine est un produit de qualité premium.

Il dispose d'un système de clips unique, développé par nos soins, grâce auquel on obtient une façade sans vis visibles, propre, facile et confortable à installer. Il s’agit d’un panneau à rainure et languette qui peut être utilisé dans une disposition horizontale ou verticale, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Spécification
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

    Este producto puede ser aplicado en las siguientes soluciones: fachadas y pavimentos. Producto apto para uso interior y exterior

Spécifications techniques
  • Réference unique.s4s-clip
  • Famille de produitsFacades Savia
  • Groupe de produitsWooden cladding
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)86
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois