Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
FINSA

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

Traduit par Google,
Le panneau noir Fibracolour ignifuge de FINSA est un panneau entièrement coloré composé de fibres de bois sélectionnées (MDF)
Spécification
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fibracolour-ez-ign
  • Famille de CollectionsFINSA WOOD-BASED BOARDS
  • CollectionFibracolour
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2850
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)19
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)81
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Description de l'Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes