Publier vos produits
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Traduit par Google,
    Fibracolour TEX EZ est une nouvelle gamme de panneaux décoratifs développés à partir de notre Fibracolour EZ, offrant différentes textures en relief sur sa surface. Cette caractéristique renforce ses qualités décoratives et, en combinaison avec des laques ou des vernis, les possibilités de personnalisation sont illimitées.
    Spécification
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fibracolour-tex-ez
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsFibracolour
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1045
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Description de l'Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes