Publier vos produits
Wooden planter KIT067
Finsa

Wooden planter KIT067

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,

Jardinière en bois, en bois de pin maritime galicien, SAVIA, traité en autoclave pour la classe de risque 4, dans les dimensions 710x320x320 mm, teinté en brun.

Spécification
  • Wooden planter, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Finsawood-planter-kit067
  • Famille de produitsFacades Savia
  • Groupe de produitsWooden planter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garden furnishings
  • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
  • Titre OmniClassPlanters
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (24)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (37)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)