Publier vos produits
Planter
Planter
    Finsa

    Planter

    Traduit par Google,

    RÉF 41055813 - 53X45 CM

    BÉTON BFUP

    Jardinière décorative réalisée en BFUP, qui partage avec la souche une finition semblable à du marbre avec un ton blanchâtre qui donne chaleur et naturel au matériau.

    C'est un élément clé du mobilier modulaire, puisque les fentes au sommet le rendent combinable avec tous les éléments, permettant des configurations uniques. Créer la possibilité d'ajouter des éléments naturels tels que des plantes à la configuration du mobilier, en introduisant des pots de fleurs comme point de jonction entre les tables et les bancs choisis. Il apporte une touche élégante et naturelle à la combinaison sélectionnée.

    Spécification
      • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

        Orixe planter can used as the common denominator of the range. From this piece, you can create your configuration by combining it with the other elements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.savia-planter-orixe
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)114
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
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
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (37)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)