Publier vos produits
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
    Finsa

    Parasol Orixe

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le parasol en bois de la gamme Orixe est l'élément idéal pour compléter d'autres produits de décoration. Très élégant, le parapluie génère une image d'unité avec le reste des éléments qui décident de se combiner dans le module créé. Également disponible avec une table.

    Il présente les caractéristiques suivantes :

    -Diamètre : 152 centimètres.

    -Variété : il y a la possibilité de choisir le produit en deux essences de bois différentes : pin traité thermiquement Elondo ou Thermopine

    -Personnalisation : vous pouvez choisir le support en acier laqué en deux couleurs différentes communes à toute la gamme de produits. D'une part, un ton beige clair, pour créer des espaces neutres, ou un ton vert grisâtre, rappelant les bosquets et l'association entre bois et végétation.

    Les parasols en bois sont idéaux pour une utilisation sur les terrasses, les hôtels ou les sites côtiers, les développements résidentiels avec des espaces extérieurs ou les centres commerciaux.

    Les souches ou les pots de fleurs sont comptés séparément sur les tables, parasols, séparateurs ou bancs.

    Selon la composition du meuble, il est nécessaire d'inclure la souche pour ajouter un autre élément ou la simple souche pour la finition.

    Spécification
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Spécifications techniques
    • Réference unique.savia-umbrella-orixe
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)152
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
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
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (37)
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (24)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)