Publier vos produits
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
    Finsa

    Orixe outdoor furniture collection

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Grâce au fait qu'Orixe a été conçu avec un ensemble de composants industrialisés, le système présente une grande flexibilité, polyvalence et capacité de s'adapter à tous types de projets extérieurs.

    Orixe peut être utilisé dans les centres commerciaux, aussi bien à l'extérieur que dans les couloirs intérieurs, dans les terrasses de coworking, dans les espaces communs des espaces résidentiels, des hôtels, des bureaux d'entreprise, des colivings ou de l'agrotourisme. Ce ne sont là que quelques exemples de types de projets dans lesquels Orixe peut avoir sa place.

    Orixe est fabriqué avec trois matériaux principaux : le béton blanchi, l'acier thermolaqué et le bois de pin Elondo ou Thermopine.

    Le point de couleur est apporté par la laque, avec un ton beige clair, pour créer des espaces neutres, et un ton gris-vert, rappelant les bosquets et l'association du bois et de la végétation. Le béton a une finition semblable à du marbre avec un ton blanchâtre qui donne chaleur et naturel au matériau.

    Les lattes en bois sont disponibles en bois Elondo, un bois dur certifié, idéal pour ses caractéristiques de résistance et de durabilité pour les espaces extérieurs. Il peut également être réalisé en pin traité thermiquement Thermopine.

    Spécification
    • Outdoor furniture to create expressive, timeless, unique spaces with great personality and elegance. (Slightly larger subtitle)

      At Savia, we work on the continuous innovation of our products and services, and we are committed to new developments in collaboration with other industries, firms, architects, and designers.

      The outdoor furniture offered by Savia aims to create cozy spaces with personality, always accompanied by the elegant design offered by each collection, using wood as the main material, providing solutions to the emerging needs of modern life.

      These are decorative elements with the capacity to adapt to all types of exterior projects, hallways, or very large interior spaces such as shopping centers, coworking spaces, residential common areas, hotels, restaurants, terraces, corporate offices, colivings or boutiques agrotourism, among others.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.orixe-outdoor-furniture-collection
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Produits similaires

    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (24)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (37)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)