Publier vos produits
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

Traduit par Google,
La collection fontana se caractérise non seulement par les formes qu'elles acquièrent, conçues pour se démarquer par elles-mêmes, tout en offrant le plus haut niveau de fonctionnalité, mais aussi parce qu'elles permettent de multiples options de revêtement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gammasink
  • Famille de produitsSanitary Equipment
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)613
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalArdoise
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT