Publier vos produits
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    Traduit par Google,
    La collection fontana se caractérise non seulement par les formes qu'elles acquièrent, conçues pour se démarquer par elles-mêmes, tout en offrant le plus haut niveau de fonctionnalité, mais aussi parce qu'elles permettent de multiples options de revêtement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LargeLamdainsetsink
    • Famille de produitsSanitary Equipment
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalArdoise
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT