Publier vos produits
Slab mounted sprinkler hanger assembly
Slab mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Slab mounted sprinkler hanger assembly

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Ce support assemblé contient tous les produits pertinents qui doivent être montés sur la dalle de béton et qui peuvent être utilisés pour la fixation des tuyaux de gicleurs.

    CONSEIL REVIT :

    Cet assemblage se présente sous la forme d'un groupe de modèles Revit qui peut être copié dans un seul projet Revit ainsi que dans différents projets par une simple fonction copier/coller (ctrl+c/ctrl+v).

    Tous les éléments de ce groupe sont hébergés par le plan de référence du groupe. Cela permet un réseau libre et une rotation du groupe. La géométrie du cintre peut être facilement adaptée en déplaçant les lignes du modèle, qui sont incluses dans le groupe. Les colliers de serrage peuvent également être positionnés par une simple fonction de glissement.

    Lors de l'ajout de contenu au groupe, n'oubliez pas de définir le plan de référence de la famille comme plan de travail courant afin de garantir la fonctionnalité de l'assemblage.

    Pour plus d'informations ou des montages supplémentaires n'hésitez pas à nous contacter.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fischer-as-sm-sprinkler
    • Famille de produitsInstallation systems
    • Groupe de produitsPipe clamps
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire sprinkler systems
    • Code UNSPSC46191602
    • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
    • Description de l'Uniclass 2015Sprinkler systems
    • Code CSI MasterFormat 201421 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
    • Code CSI UniFormat IID4090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique