Publier vos produits
Model 7600 - Universal 3-Way Gauge Valve

Model 7600 - Universal 3-Way Gauge Valve

Traduit par Google,

La vanne de jauge universelle à 3 voies AGF ¼ ", modèle 7600 est conçue pour connecter un manomètre à un système de gicleurs. Le modèle 7600 est conçu pour répondre aux exigences de fixation du système NFPA 13 indiquant "... chaque jauge doit être équipée d'un arrêt valve et disposition pour le drainage". La valve robuste a une cote de 300 PSI et est certifiée UL. Elle dispose d'une poignée facile à saisir et d'une position universelle du volant qui est conçue pour offrir plus de flexibilité lors de l'installation. Le modèle 7600 est vendu séparément (660UA ) ou dans le cadre de certains assemblages AGF RiserPACK ou TESTanDRAIN.

Spécification
  • AGF Model 7600 Universal 3-Way Gauge Valve

    2.1 TRIM AND DRAIN VALVES

    A. General Requirements:

    1. Standard:  UL's "Fire Protection Equipment Directory" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.
    2. Pressure Rating:  300 psi minimum.

    B. Globe Valves:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:

        a. AGF Manufacturing, Inc.; Model 7600.

        b. <Insert manufacturer's name>

    2. 3-way Globe Valve:

        a. Conforms to NFPA standards NFPA-13, NFPA-13R, and NFPA-13D.

        b. Bronze body and stem.

        c. 1/4” NPT inlet and outlet connections.

        d. 1/4” test/drain port with a plug to facilitate draining of valve/gauge assemblies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.agf-model-7600
    • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2012-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCGlobe valves
    • Code UNSPSC40141611
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94
    • Description de l'Uniclass 2015Water supply valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Globe Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 27
    • Titre OmniClassGlobe Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord