Publier vos produits
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit

Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

SOUPAPE DE COMMANDE
  • SUPPORT DE DOSSIER DE 8"
  • CLAPETS ANTI-RETOUR INTERNES A RESSORT
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - CÔTÉ DROIT
  • POTENCE CÔTÉ FROID - CÔTÉ GAUCHE
  • SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • ENSEMBLE DE JOINT COULISSANT 1/2"

TUYAU
  • 36" LONGUEUR
  • EMBOUTS EN ACIER INOXYDABLE
  • GAINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE
  • TUYAU EN CAOUTCHOUC INTERNE RENFORCÉ DE FIBRE À 3 PLIS
  • RÉPARABLE SUR LE TERRAIN AVEC DES OUTILS SIMPLES

VALVE DE PULVÉRISATION ULTRA
  • UTILISATEUR D'ÉNERGIE LE PLUS BAS - 1,15 GPM @ 60 PSI
  • NETTOIE PLUS RAPIDEMENT - TEST PROUVÉ
  • CONÇU POUR DURER - AUCUN JOINT TORIQUE POUR FUITE
  • INTERCHANGEABLE - S'ADAPTE À TOUTES LES MARQUES

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE

POIDS D'EXPÉDITION
  • 12,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_13390
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie