Publier vos produits
DrainKing - Flat Strainer - Overflow

DrainKing - Flat Strainer - Overflow

Traduit par Google,
Caractéristiques et avantages:

Disponible avec crépine plate ou à panier
Disponible avec ou sans trop-plein
Disponible en laiton ou chromé
Joints doubles en PTFE
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable
Vanne rotative - cisaille les obstructions
Corps en laiton coulé rouge
Anneau de serrage en acier inoxydable extra robuste
Ouverture "transparente" - pas besoin de démonter si le serpentage est nécessaire
Angle d'étanchéité standard de l'industrie
Filetages de sortie 2" NPT mâle et 1-1/2" NPT femelle
1/4 de tour ouvre et ferme complètement la vanne
Modèles anti-vandalisme disponibles en option
Taux de vidange : 12 GPM
Options : contacter l'usine pour les éléments optionnels
ANSI/NSF 61-9/372

Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_22306
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsDrainKing Replacement Parts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie