Publier vos produits
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:
  • DOSSERET 8"
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - CÔTÉ GAUCHE
  • TIGE CÔTÉ FROID - CÔTÉ DROIT
  • SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • FERMER LES COUDES

PARAMÈTRES RECOMMANDÉS
  • 110°F À 80 PSI

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE
  • 37 GPM À 80 PSI

POIDS D'EXPÉDITION
  • 9,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_5412
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsSwing Spout - 3/4"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie