Publier vos produits
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

VALVE DE COMMANDE PRINCIPALE
  • SUPPORT DE DOSSIER 8" C/C
  • CLAPETS ANTI-RETOUR INTERNES A RESSORT
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • POTENCE CÔTÉ CHAUD - CONTRÔLE À DROITE
  • POTENCE CÔTÉ FROID - CONTRÔLE À GAUCHE
  • SIÈGES, VIS DE SIÈGE ET VIS DE POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

TUYAU
  • 36" LONGUEUR
  • EMBOUTS EN ACIER INOXYDABLE
  • GAINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE
  • TUYAU EN CAOUTCHOUC INTERNE RENFORCÉ DE FIBRES À 3 PLIS
  • RÉPARABLE SUR LE TERRAIN AVEC DES OUTILS SIMPLES

VALVE DE PULVÉRISATION ULTRA
  • UTILISATEUR D'ÉNERGIE LE PLUS BAS - 1,15 GPM @ 60 PSI
  • NETTOIE PLUS RAPIDEMENT - TEST PROUVÉ
  • CONÇU POUR DURER - AUCUN JOINT TORIQUE POUR FUITE
  • INTERCHANGEABLE - S'ADAPTE À TOUTES LES MARQUES

SUPPORT MURAL
  • S'AJUSTE DE 2" À 12"

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE

POIDS D'EXPÉDITION
  • 15,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_55425
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSingle Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie