Publier vos produits
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:

SOUPAPE DE COMMANDE
  • SUPPORT MURAL AJUSTABLE 8" C/C
  • EXCENTRIQUES RÉGLABLES DE 7-3/4" À 8-1/4"
  • CLAPETS ANTI-RETOUR INTERNES A RESSORT
  • DISQUES DE SIÈGE PIVOTANTS
  • TIGE CÔTÉ CHAUD - CÔTÉ DROIT
  • POTENCE CÔTÉ FROID - CÔTÉ GAUCHE
  • SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS DE SIÈGE EN ACIER INOXYDABLE
  • VIS À POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • COUDE PIVOTANT À RAYON DE BRAQUAGE À 360º
CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE EN LIGNE
  • ÉVENT ATMOSPHÉRIQUE
  • POUR LES APPLICATIONS DE PRESSION CONTINUE EN LIGNE
  • CONCEPTION À DOUBLE CONTRÔLE

TUYAU
  • 60" LONGUEUR
  • EMBOUTS EN ACIER INOXYDABLE
  • GAINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE
  • TUYAU INTERNE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE TRESSÉ APPROUVÉ PAR L'USDA

VALVE DE REMPLISSAGE DE POT
  • TUBE NON ÉGRATIGNANT/MARQUANT
  • 5.00 GPM À 80PSI
  • FLUX AÉRÉ

LIMITES DU SYSTÈME
  • TEMP : 40°F MIN. À 140°F MAX.
  • PRESSION : 200 PSI MAX. STATIQUE

POIDS D'EXPÉDITION
  • 9,0 LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.fisher_70939
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSingle Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie