Publier vos produits
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Traduit par Google,
    Système de mur plein modulaire. CONCEPTION Mur avec joints en V ou joints affleurants entre les sections de mur. Une ou deux couches de panneaux muraux selon le type de mur et la classe d'isolation acoustique. Choix de finition sur les panneaux muraux, normalement une surface lisse, blanche et durable. Est compatible avec Flex Door, Flex Frame et Flex Woodline.
    Spécification
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fine_01-120-252
    • Famille de produitsPartition wall systems
    • Groupe de produitsFineline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireGypse
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions