Publier vos produits
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
FLEX GLASSLINE
    Flex

    FLEX GLASSLINE

    Traduit par Google,
    Mur système modulaire entièrement vitré. CONCEPTION Les feuilles de verre sont installées bord à bord avec du ruban adhésif. Le verre peut également être courbé au rayon désiré. Est compatible avec Flex Frame, Flex Sans cadre, Flex Plainline, Flex Glassdoor, Flex Glassdoor-A, Flex Glassdoor-G et Flex Glassdoor-W.
    Spécification
    • MODULAR DIMENSIONS As required to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FINISH/PROFILES Standard clear-anodized aluminium, or painted in chosen NCS colour. FRAMING Glass. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 ** FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 ** FLEX GLASSLINE 35 * 10.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 40 * 12.38 300 degrees/30 min FLEX GLASSLINE 42 40–42* 16.38 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** No fire classification.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glass_01
    • Famille de produitsPartition wall systems
    • Groupe de produitsGlassline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions