Publier vos produits
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Traduit par Google,
Système de mur solide modulaire. CONCEPTION Mur système en panneaux de fibres de bois sur ossature bois avec joints étroits entre les pans de mur. Est compatible avec Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless et Flex Glassdoor-W.
Spécification
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.plain_01-120-252
  • Famille de produitsPartition wall systems
  • Groupe de produitsPlainline
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWallboard
  • Code UNSPSC30161501
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions