Publier vos produits
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
    Flex

    FLEX WOODLINE

    Traduit par Google,
    Les sections vitrées modulaires avec cadre peuvent également être utilisées dans les espaces publics. CONCEPTION Sections vitrées avec cadre au choix dans la couleur ou le placage NCS. Peut être équipé de croisillons. Standard 56/120mm. Est compatible avec Flex Door, Flex Frame, Flex Fineline, Flex Office et Flex Plainline.
    Spécification
    • MODULAR DIMENSIONS Up to 1,400 mm wide as standard. As desired to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FRAME DIMENSIONS Standard 28×98/28×118 mm. Can be adapted to suit requirements. FINISH Painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, maple, beech, pine, etc. Also available in solid wood for public spaces, etc. Standard design, NCS 0500. FRAMING MDF framing, routed at sides for precise and stable installation. Framing is also available in solid wood. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements up to 48 dB. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. SOUND Wall designation Rw (lab dB) Glass thickness (mm) FLEX WOODLINE 30 6 FLEX WOODLINE 35 8.76 FLEX WOODLINE 40 12.38 FIRE Can be supplied in fire classes E30, EI30, E60 and EI60.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wood_01
    • Famille de produitsPartition wall systems
    • Groupe de produitsWoodline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions