Publier vos produits
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    Traduit par Google,
    Une nouvelle génération de mélangeurs actionnés par capteur. Toutes les pièces techniques intégrées dans le corps du mitigeur pour un entretien facile. Fonctions programmables telles que la chasse d'eau hygiénique, les temps de rinçage et le mode de nettoyage. Chrome. 16400000 Battery operation RSK 8553490 NRF 4300057 LVI 6158043 VVS 704368104 16401000 Mains operation RSK 8553577 NRF 4300973 LVI 6158055 VVS 704368504 16405000 For BMS-systems RSK 8553491 NRF 4300058 LVI 6158044 VVS 704368304 FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. Toutes les pièces techniques sont intégrées dans le corps du mitigeur pour un entretien facile. La température est facilement réglée au moyen d'un levier sur le côté du mélangeur. Le levier peut être fixe afin de sécuriser le mélangeur contre les brûlures ou bien retirer le levier si vous n'avez besoin que d'une température fixe. Il existe également une fonction programmable pour le rinçage hygiénique qui empêche l'eau de stagner trop longtemps et empêche ainsi la prolifération de bactéries.
    Spécification
    • For premixed water, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.16400000
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Tronic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures