Publier vos produits
9000E Tronic basin mixer, mains operation
9000E Tronic basin mixer, mains operation

    9000E Tronic basin mixer, mains operation

    Traduit par Google,

    FM Mattsson 9000E Tronic est une nouvelle génération de mélangeurs à capteur en Suède. Toutes les pièces techniques sont intégrées dans le corps du mitigeur pour un entretien facile. La température est facilement réglée au moyen d'un levier sur le côté du mélangeur. Le levier peut être fixé afin de
    sécurisez le mélangeur contre les brûlures ou retirez le levier si vous n'avez besoin que d'une température fixe. Il existe également une fonction programmable pour le rinçage hygiénique qui empêche l'eau de stagner trop longtemps et empêche ainsi la prolifération de bactéries.

    16411000 - Chrome, Fonctionnement sur secteur RSK 8553578 NRF 4300974 LVI 6158056 VVS 704369504.


    Spécification
      • With temperature knob, mains operation (without transformer)
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • 30 sec. rinse time via sensor
      • Can be turned off for 60 sec. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free
        • Installation:
        • Automatic sensor calibration
        • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
        • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
        • Mains operation requires power supply art.no. S600129, alternatively transformer art.no. S600128
        • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
        • Hole diameter Ø33,5-37 mm

          Settings:
        • Adjustable max temperature
        • Programmable function for hygiene flushing
        • Adjustable flush time
    Spécifications techniques
    • Réference unique.164110
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Tronic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures