Publier vos produits
9000E Tronic Basin Mixer WMS
9000E Tronic Basin Mixer WMS
9000E Tronic Basin Mixer WMS

    9000E Tronic Basin Mixer WMS

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de lavabo sans contact 9000E Tronic est conforme aux normes LEED et BREEAM. Il économise l'eau et l'énergie et est simple et hygiénique à utiliser. Fabriqué à partir d'un matériau sans plomb, son efficacité énergétique lui permet d'obtenir des points LEED dans la catégorie « Matériaux » du système d'évaluation des bâtiments LEED.

    La température de l'eau est facilement réglable grâce à un bouton situé sur le côté du mitigeur. Ce bouton peut être verrouillé pour éviter toute surchauffe et brûlure, ou retiré si le robinet doit être utilisé dans des environnements nécessitant une température prédéfinie. Le mitigeur est également doté d'une fonction de rinçage hygiénique programmable qui empêche l'eau stagnante de s'accumuler, réduisant ainsi le risque de prolifération bactérienne dans les canalisations.

    Pour des fonctionnalités encore plus avancées, le mélangeur peut être connecté à notre service cloud numérique innovant, Tronic WMS. Cela permet de surveiller, d'analyser et d'évaluer les mélangeurs, fournissant ainsi des informations précieuses pour améliorer leur fonctionnement et leur utilisation.
    En savoir plus sur les avantages des mixeurs connectés.

    À propos de la collection
    Nos mitigeurs sans contact sont développés en Suède et offrent une conception économe en eau et en énergie. De plus, ils contribuent à améliorer l'hygiène et la sécurité au quotidien, car le robinet peut être utilisé sans toucher le mitigeur. Toute la technologie est intégrée au corps du mitigeur, ce qui le rend aussi facile à installer qu'un mitigeur de lavabo traditionnel.

    16416030 - Chrome, fonctionnement sur batterie, WMS, conforme LEED/BREEAM, RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104. 1641-6032 - Noir (pvd), fonctionnement sur batterie, WMS, conforme LEED/BREEAM, RSK 8430062 NRF 4300135. 16416033 - Chrome brossé (pvd), fonctionnement sur batterie, WMS, conforme LEED/BREEAM, RSK 8430063 NRF 4300128.


    Spécification
      • WMS-mixers with possibilities of wireless connection (subscription is required)
      • Adjustable hygiene flushing, intervals and rinsing time (to avoid stagnant water)
      • Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature for individual mixer or group of mixers (minimum, maximum and average values)
      • Battery monitoring
      • Built-in temperature measurements of mixed water temperature
      • Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Rinse time
      • Time limited shut-off (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • Battery operation, can be converted to mains operation
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free

        Installation:
      • Note! Gateway and a subscription is required for WMS
      • Automatic sensor calibration
      • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
      • Easy to change battery, without turning off the water supply
      • For mains operation requires installation of the adapter kit FMM S600147
      • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø33,5-37 mm

        Settings:
      • Adjustable max temperature
      • With Gateway and WMS:
        - Hygiene flushing with adjustable time and intervals
        - Initiate hot water rinsing
        - Programming of rinsing times, temperature alarm och temperature stops
        - Alert signal if exceeding the time limit for stagnant water (the latest flushing)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.164160
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Tronic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures