Publier vos produits
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer

    9000E Tronic WMS Basin mixer

    Traduit par Google,

    Une nouvelle génération de mitigeurs à capteur. Tous les composants techniques sont intégrés dans le corps du mitigeur pour un entretien facile. Fonctions programmables telles que le rinçage hygiénique, les temps de rinçage et le mode de nettoyage. Disponible dans les finitions suivantes : Chrome, Noir (pvd) et laiton poli (pvd) et chrome brossé.

    16416000 - Chrome, fonctionnement à piles. RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104.

    16416030 - Chrome, LEED/BREEAM. Fonctionnement sur batterie. RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104

    16416032 - PVD noir, LEED/BREEAM. Fonctionnement sur batterie. RSK 8430062 NRF 4300135

    16416033 - Chrome brossé, LEED/BREEAM. Fonctionnement sur batterie. RSK 8430063 NRF 4300128

    Le mélangeur FM Mattsson 9000E Tronic est une nouvelle génération de mélangeurs à capteur en Suède. Toutes les pièces techniques sont intégrées dans le corps du mélangeur pour un entretien facile. La température est facilement réglée au moyen d'un levier sur le côté du mélangeur. Le levier peut être fixé afin de

    Protégez le mitigeur contre les brûlures ou retirez le levier si vous n'avez besoin que d'une température fixe. Il existe également une fonction programmable pour le rinçage hygiénique qui empêche l'eau de stagner trop longtemps et empêche ainsi la prolifération des bactéries.

    Spécification
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.164160XX
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Tronic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures