Publier vos produits
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Traduit par Google,
Une nouvelle génération de mélangeurs à capteur. Parfait pour les hôpitaux, les écoles et autres bâtiments publics. Toutes les pièces techniques intégrées dans le corps du mitigeur pour un entretien facile. Fonctions programmables telles que la chasse d'eau hygiénique, les temps de rinçage et le mode de nettoyage. Avec WMS (système de gestion de l'eau). Chrome. 160 c/c. Sans plomb. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Spécification
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16501000
  • Famille de produitsElectronic mixers
  • Groupe de produitsFM Mattsson Tronic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)147
  • Largeur (mm)234
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures