Publier vos produits
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche, 160 c/c avec sortie vers le bas. Chrome. RSK 8358652
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31530000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Rogen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures