Publier vos produits
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout

    MEDICARE basinmixer with long spout

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo hospitalier axé sur l'hygiène, l'accessibilité et la durabilité. Chrome.

    Chrome, Bec long, Soft PEX®. Art.no: 3250-4010 RSK  8325274 NRF 4300091

    Chrome, bec long, tuyaux en CU. Art.no: 3250-4110 RSK 8325275 NRF 4300092

    Les produits de notre collection FM Mattsson MEDICARE sont développés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé et faciliter le quotidien des personnes à mobilité et capacité d'orientation réduites. La particularité des mitigeurs de lavabo réside dans les solutions sûres et utiles dans la conception du produit. Tout, de sa forme ronde pour un nettoyage plus facile à un levier plus long, des marques de couleur claires et des tuyaux allongés. Le fait que le collecteur de faisceau soit incliné à 32 degrés facilite également l'accessibilité pour l'utilisateur. MEDICARE est la série qui propose des produits sûrs, durables et accessibles dans un design élégant et populaire. Les mitigeurs pour lavabos hospitaliers répondent aux exigences de nos clients.

    Spécification
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Lever: 179 mm
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Aerator without air admixture, constant flow 6 l/min at 200–600 kPa, angled 32°
      • Connection pipes, chromed CU Ø10 mm
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s waste. Spout projection 124 mm
      • Hygienic design, lever and mixer body without dividing lines
      • Lead Free material
      • Acoustic group 1 (ISO 3822)
      • Hole diameter Ø28-37 mm

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32504
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMediCare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures