Publier vos produits
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande mural 40 c/c, avec sortie vers le bas et fermeture amortie avec joint en céramique. Connexion vers le bas, peut être alternée. Restriction de débit et limite de température réglables intégrés. Fabriqué en alliage de laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8296199
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81840000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.531
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures