Publier vos produits
9000E Bath Mixer 40 c/c
9000E Bath Mixer 40 c/c

    9000E Bath Mixer 40 c/c

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande mural 40 c/c, avec sortie vers le bas et fermeture amortie avec joint en céramique. Restriction de débit et limite de température réglables intégrés. Fabriqué en alliage de laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8232217
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81920000
    • Famille de produitsBath and Shower Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.078
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures