Publier vos produits
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Traduit par Google,
    9000E II Mitigeur de sécurité pour bain avec bec orientable et inverseur intégré. Mitigeur thermostatique à pression équilibrée avec tête scellée en céramique. Chrome. VVS 722829234 Mitigeur de sécurité pour baignoire dans un nouveau design. La forme élégante du mélangeur complète les fonctions uniques et l'aspect respectueux de l'environnement qui distinguent la série 9000E. Une technique intelligemment conçue permet d'économiser de l'eau et de l'énergie sans compromettre le confort. Sortie centrée.
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82008500
    • Famille de produitsBath and Shower Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures