Publier vos produits
9000E II Safety Mixer for Shower
9000E II Safety Mixer for Shower

    9000E II Safety Mixer for Shower

    Traduit par Google,
    Mitigeur de sécurité pour douche avec sortie vers le bas. Mitigeur thermostatique à pression équilibrée avec tête scellée en céramique. Chrome. RSK 8343255 NRF 4304709 82102500 150 c/c RSK 8343257 NRF 4301822 LVI 6360671 VVS 722828204 Mitigeur de sécurité pour douche au nouveau design. La forme élégante du mélangeur complète les fonctions uniques et l'aspect respectueux de l'environnement qui distinguent la série 9000E. Une technique intelligemment conçue permet d'économiser de l'eau et de l'énergie sans compromettre le confort. Sortie vers le bas.
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82101000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)303
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures