Publier vos produits
9000E Safety Mixer for Shower
9000E Safety Mixer for Shower

    9000E Safety Mixer for Shower

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche à température et pression équilibrées. Mélangeur EcoSafe avec sortie vers le bas. Vanne marche/arrêt en céramique. Butée de sécurité à 38°. Limiteur de température réglable. Chrome avec poignée noire. 160 c/c RSK 8342191 Une fusion optimale du design et de la fonction. La gamme FM Mattsson 9000E inaugure une nouvelle génération de mélangeurs conçus pour l'environnement jusque dans les moindres détails. Même dans sa version de base, le mélangeur possède nos fonctions uniques qui garantissent une température d'eau constante et un fonctionnement sûr et fiable. Une nouvelle caractéristique de ces mélangeurs est un corps de mélangeur cool. Vous ne vous brûlerez jamais sur un mélangeur 9000E.
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82101004
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures