Publier vos produits
9000E II Safety Mixer for Shower
9000E II Safety Mixer for Shower

    9000E II Safety Mixer for Shower

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche à température et pression équilibrées. Mélangeur EcoSafe avec sortie vers le bas. Vanne marche/arrêt en céramique. Butée de sécurité à 38°. Limiteur de température réglable. Chrome. 150 c/c RSK 8343257 NRF 4301822 LVI 6360671 VVS 722828204
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82102500
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures