Publier vos produits
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche à température et pression équilibrées. Mélangeur EcoSafe avec sortie vers le haut. Limiteur de température réglable, préréglé à max 38°C. Avec valve Presto pour arrêt automatique, préréglée à 30 sec. Chrome. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82131600
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures