Publier vos produits
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    Traduit par Google,
    Kit douche de tête avec porte-savon, inverseur, curseur et support mural flexible avec joint. La douche de tête et la douchette ont Eco Flow 12 l/min. Laiton approuvé 4MS. 160 c/c. Chrome. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 La série 9000E est constamment mise à jour et étendue. Ergonomie et respect de l'environnement vont de pair avec une haute qualité et un design exceptionnel. La série possède plusieurs excellentes caractéristiques de sécurité et de respect de l'environnement, et nous avons cherché à obtenir les mêmes caractéristiques lors de la conception de la nouvelle douche. Aucun détail n'a été laissé au hasard. La douche combinée a un aspect très robuste. Il est labellisé ECOSAFE, comme les autres produits 9000E.
    Spécification
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82181000
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures