Publier vos produits
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche à température et pression équilibrées. Mélangeur EcoSafe avec entrée vers le bas et sortie vers le haut. Vanne marche/arrêt en céramique. Butée de sécurité à 38°. Limiteur de température réglable. Chrome. 40 c/c . RSK 8343314. Poignées noires 82501004 RSK 8343316
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82511000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures