Publier vos produits
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo avec douchette temporisée. Mitigeur Ecosafe avec fonction coldstart et softclosing. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Classe énergétique B. Chrome RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 avec fonction Ecoplus RSK 8235552 VVS 703933404
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.83570000
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)169
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures