Publier vos produits
Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo avec bec fixe ou orientable 120°, douchette temporisée et robinet lave-vaisselle. Mitigeur Ecosafe avec fonction coldstart et softclosing. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Chrome. RSK 8235553 NRF 4300053 LVI 6158059 Lignes courbes douces et surfaces ultra brillantes. Nous avons mis l'accent sur le design épuré, la simplicité et la fonctionnalité, conformément à notre vision de prendre soin des personnes et de l'environnement. L'accent a été mis sur le design et des formes spécifiques sont utilisées de manière cohérente pour créer un look coordonné. Grand ou petit? Notre FM Mattsson Siljan propose des produits pour tous, quels que soient leurs goûts ou la taille de leur maison. Le nouveau mitigeur de lavabo Siljan Mini est un produit compact qui a du punch. Spécialement conçu pour les petites maisons, les petites salles de bain ou les petites mains. Le choix t'appartient. Inutile de dire que vous obtenez la même qualité élevée, mais dans une taille plus petite.
Spécification
  • EcoSafe® mixer. With self-closing hand shower, wall bracket and hose. Cold start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco Flow (energy and water saving aerator). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Swivel spout 120° or fixed. Hole diameter Ø34-37 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.83580000
  • Famille de produitsBasin Mixers
  • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers