Publier vos produits
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down

    Traduit par Google,

    Mitigeur de sécurité pour douche avec sortie vers le bas. Mitigeur thermostatique à pression équilibrée avec tête scellée en céramique. Chrome.
    RSK 834 22 33


    Spécification
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.83800000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures