Publier vos produits
9000XE Basin mixer Ansl.rör =260 mm
9000XE Basin mixer Ansl.rör =260 mm
9000XE Basin mixer Ansl.rör =260 mm
9000XE Basin mixer Ansl.rör =260 mm

    9000XE Basin mixer Ansl.rör =260 mm

    Traduit par Google,

    9000XE est une gamme complète pour les cuisines et les salles de bains. La gamme est évolutive avec de nouvelles fonctions et débits d'économie d'énergie et des matériaux durables sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché actuelles. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé – fabriquée à Mora par des professionnels, pour les professionnels et pour les aspirants professionnels.

    Les produits 9000XE sont disponibles en deux finitions : chrome ou chrome brossé. Le matériau est durable et sans plomb et répond aux exigences élevées de votre projet en matière de durabilité. Nous nous engageons fortement à garantir une longue durée de vie à nos mitigeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez.

    Les mitigeurs de lavabo 9000XE ont des débits optimisés qui répondent aux exigences légales et du marché en vigueur. Ils sont équipés de fonctions intelligentes, innovantes et économes en énergie telles que le démarrage à froid, la fermeture en douceur, une fonction limiteur de température et un aérateur économe en énergie et en eau. De plus, ces mitigeurs de lavabo ont une finition de surface en chrome durable ou en chrome brossé qui s'adapte à n'importe quelle salle de bain, quelle que soit sa taille. Le mitigeur de lavabo 9000XE est un mitigeur de lavabo en chrome ou chrome brossé. Son design classique et sa fonction d'économie d'eau en font un choix naturel pour la salle de bain.

    Chrome. Couler; 4,5 l/min. N° d’article : 8650-2010 RSK : 8278960 NRF : 4300104 VVS : 701484004

    Chrome brossé. Couler; 4,5 l/min. N° d'article : 8650-2013. RSK : 8278962 NRF : 4300106 VVS : 701484014

    Spécification
      • Cold start
      • Soft PEX®-hose length=260 mm
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.865020XX
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)162
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)138
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets