Les kits de douche 9000XE sont une série de mitigeurs de douche et de sets de douche en chrome ou chrome brossé adaptés à tous types de douches et salles de bains.
Ces mélangeurs ont une régulation de pression et de température soigneusement équilibrée, un faible poids et des fonctions d'absorption du bruit ainsi que d'économie d'énergie. Les ensembles de douche sont livrés avec des supports muraux réglables, des flexibles de douche en métal et des fonctions qui garantissent une pression d'eau confortable sans gaspiller d'eau.
Tous les mitigeurs sont équipés de doubles clapets anti-retour pour plus de sécurité et peuvent être complétés par un bec de baignoire.
Le kit de douche 9000XE est notre kit de douche complet composé d'un mitigeur et d'un set de douche en chrome ou chrome brossé. Le mitigeur, combiné à la grande buse, offre une expérience de douche agréable avec une bonne pression et une large gamme de jets sans gaspiller d'eau. Le kit de douche est facile à installer dans tous les types de salles de bains. Le produit peut être complété par un bec de baignoire.
Ce produit est certifié LEED, ce qui signifie qu'il répond aux exigences de débit applicables à certaines constructions neuves et transformations.
Chrome. Ajusté LEED et BREEAM. 160 c/c. Débit : 6 l/min. Numéro d'article : 8682-1000. RSK : 8283259.
Chrome brossé. Ajusté LEED et BREEAM. 160 c/c. Débit : 6 l/min. Numéro d'article : 8682-1003. RSK : 8283260.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |