Les mitigeurs de douche 9000XE sont une série de mitigeurs en chrome ou chrome brossé adaptés à tous les types de douches et salles de bains. Tous les mitigeurs de douche sont dotés d'une régulation de pression et de température soigneusement équilibrée, d'un faible poids et de fonctions d'absorption du bruit et d'économie d'énergie.
Le mitigeur de douche 9000XE en chrome brossé est le successeur de l'un de nos mitigeurs de douche les plus vendus. Sa conception est aussi sophistiquée que celle de son prédécesseur, mais elle a été améliorée avec des clapets anti-retour doubles, une régulation plus rapide de la température, un poids réduit et des fonctions d'absorption du bruit.
Le produit peut être complété par un bec de baignoire.
Chrome. 40 c/c. Numéro d'article : 8685-0000. RSK : 8362213.
Chrome brossé. 40 c/c. Numéro d'article : 8685-0003. RSK : 8362215.