Publier vos produits
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer

    9000XE Bath/Shower mixer

    Traduit par Google,

    9000XE est une gamme complète pour les cuisines et les salles de bains. La gamme est évolutive avec de nouvelles fonctions et débits d'économie d'énergie et des matériaux durables sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché actuelles. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé – fabriquée à Mora par des professionnels, pour les professionnels et pour les aspirants professionnels.

    Les produits 9000XE sont disponibles en deux finitions : chrome ou chrome brossé. Le matériau est durable et sans plomb et répond aux exigences élevées de votre projet en matière de durabilité. Nous nous engageons fortement à garantir une longue durée de vie à nos mitigeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez.

    Le mitigeur de baignoire 9000XE est un mitigeur en chrome avec une régulation de pression et de température soigneusement équilibrée, un faible poids et des fonctions d'absorption du bruit et d'économie d'énergie. Ce produit est livré avec un support mélangeur 40-160 c/c et est équipé de doubles clapets anti-retour pour plus de sécurité.

    Chrome. Numéro d'article : 8694-0000. RSK : 8362226. Chrome brossé. Numéro d'article : 8694-0003. RSK : 8362225


    Spécification
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Swivel spout with built-in diverter
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Spécifications techniques
    • Réference unique.869400XX
    • Famille de produitsBath and Shower Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)273
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers