Publier vos produits
Tronic Showerpanel WMS
Tronic Showerpanel WMS

    Tronic Showerpanel WMS

    Traduit par Google,

    Panneau de douche FM Mattsson tronic WMS.
    FM Mattsson présente fièrement le premier panneau de douche au monde.
    Avec la combinaison unique de l'électronique et de la technologie de thermostat de pointe de FM Mattsson.
    Les panneaux de douche sont disponibles pour un système d'eau pré-mélangée, un fonctionnement sur secteur et disponibles en deux surfaces différentes. (inox et blanc mat)

    Blanc mat : Art.no 9500-0102 RSK 8255853 NRF 4305202 VVS 723891140

    Acier inoxydable : Art.no 9500-0100 RSK 8255825 NRF 4304878 VVS 723891134


    Spécification
      • Shower panel with possibilities of wireless connection (subscription is required)
      • With mixing valve
      • Mains operation (excl. transformer). Incl. AC adapter and 5 m extension cable
      • Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately
      • With solenoid valve
      • Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding, maximum of 5 minutes
      • Jet angle adjustable +/- 5°
      • Flow limiter 9 l/min
      • Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)
      • Stainless steel design with powder-coated casing. Standard colour white NCS S0500-N, Gloss 30, other colours and gloss levels available on request.
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67

        Installation:
      • Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply
      • Mains operation requires installation of the power supply FMM S600129 alternatively transformer FMM S600128

        Tronic WMS:
      • Note! Gateway and subscription or dongle are required for the WMS function
      • The following options are available with wireless connection to our Tronic WMS system:
      • Programmable rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset)
      • Selection of activation type:
        - Saving mode, set time, always flush at the same time, factory preset mode
        - Normal, rinsing time is extended if you press again before it stops
        - Switching mode, set time, reactivation interrupts flushing
      • Adjustable hygiene flushing, interval and rinsing time (in order to prevent stagnant water)
      • Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature for individual mixer or group of mixers (minimum, maximum and average values)
      • Built-in temperature measurements of mixed water temperature
      • Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature
      • Initiate hot water rinsing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.95000100
    • Famille de produitsShower panel
    • Groupe de produitsTronic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)1180
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems