Publier vos produits
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa

    Stoa

    Traduit par Google,
    Stoa est une nouvelle applique ou plafonnier pour l'intérieur et l'extérieur. Dans la conception de Stoa, Arkitema Architects a tenté de créer un luminaire avec une large zone de diffusion et les meilleures propriétés d'éclairage possibles. Formée comme une double parabole, Stoa répond aux normes d'éclairage des escaliers et des couloirs. Cependant, avec sa forme simple mais caractéristique, Stoa conviendra à de nombreuses applications. Il peut être utilisé seul au mur ou au plafond ou en série avec des effets décoratifs. Stoa signifie colonnade et dérive de l'architecture grecque antique où les stoas étendus et couverts avec des colonnes le long du devant et des murs à l'arrière étaient caractéristiques des marchés de chaque grande ville. Disponible en noir ou blanc. Disponible avec Fluorescent, HF 22 W ou LED. Conception : Arkitekterna
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646483217
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-05-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires