Publier vos produits
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Traduit par Google,

Antea bi-thermique est une chaudière instantanée combinée à gaz. La chaudière est disponible en version à chambre étanche (CTFS) et à chambre ouverte (CTN).

PLUS
- Ultra-compact
- Interface utilisateur LCD
- Vase d'expansion de 7 litres
- Kit de remplacement hydraulique chaudière

Spécification
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Spécifications techniques
  • Réference unique.antea_ctn_af
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord