Publier vos produits
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
    Fondital

    Antea KR - RUSSIA

    Traduit par Google,

    ANTEA KR
    Antea KR est une chaudière murale à condensation pour le chauffage uniquement, configurée électroniquement pour le raccordement à un chauffe-eau externe. La chaudière utilise la technologie à condensation, ce qui lui permet de réduire les consommations, d'augmenter les performances et de réduire les émissions de polluants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Rapport de modulation 1:9
    - Interface utilisateur LCD
    - Relais additionnel gérant 2 zones de chauffe
    - Vase d'expansion de 9 litres
    - Kit de remplacement hydraulique chaudière

    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_kr_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems